Numéro de produit : E5MSJSE6025

Cordon EtherNet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : standard M12 noir droit mâle à code D vers RJ45 noir droit mâle, blindé, câble PUR sarcelle, 4 fils.

Cordon EtherNet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : standard M12 noir droit mâle à code D vers RJ45 noir droit mâle, blindé, câble PUR sarcelle, 4 fils.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Famille de produits

Cordon EtherNet/IP à double extrémité

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Blindage

Blindé

Tension nominale

30 V AC / 42 V DC

Transmission de données

Fast Ethernet Cat5e

Taux de transmission des données

100Mbit/s

Sous famille de produits

M12 Standard

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code

D

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40° C - + 90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PUR

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

PUR

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Type de câble

2 paires Cat5e SF/UTP PE/PVC/CÂBLE PUR

Nombre de fils

4

Matériau du conducteur

Cuivre brut toronné

Matériau de la gaine du câble

Composé spécial à base de polyuréthane (UL 758 & UL 1581)

Couleur de l'enveloppe du câble

Sarcelle similaire au RAL5021

Diamètre D du câble

6,3 mm

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

1,15 mm

Température ambiante (installation fixe)

-25° C à +80° C

Type de câble UL

AWM Style 22260

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2/IEC 60332‐1

Nbre min. de cycles de chaîne d'entraînement

5 millions

Caractéristiques de câble

5 millions de cycles minimum

Type de contact/genre, côté 2

Mâle

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Nombre de broches, côté 2

8

Codage​​​​​​​, côté 2

RJ45

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 20° C - + 75° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Boîtier Matériau, côté 2

Alliage de cuivre PC - Polycarbonate, classé UL 94V-2

Placage de fixation, côté 2

Placage or dans la zone de contact

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 29-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 29-04-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
E5MSJSE60250100 EIP 100 Mbit/s M12-RJ45 2P24 1m 1 m
E5MSJSE60250500 EIP 100 Mbit/s M12-RJ45 2P24 5m 5 m
E5MSJSE60251000 EIP 100 Mbit/s M12-RJ45 2P24 10m 10 m