Numéro de produit : E5MSJSE9054

Cordon Ethernet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : standard M12 noir droit mâle à code D vers RJ45 noir droit mâle, blindé 24AWG, câble PVC, 2 paires

Cordon Ethernet/IP CAT5e 100 Mbit/s Fast Ethernet à double extrémité : standard M12 noir droit mâle à code D vers RJ45 noir droit mâle, blindé 24AWG, câble PVC, 2 paires

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Famille de produits

Cordon EtherNet/IP à double extrémité

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Blindage

Blindé

Tension nominale

30 V

Transmission de données

Fast Ethernet Cat5e

Taux de transmission des données

100Mbit/s

Sous famille de produits

M12 Standard

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

4

Code

D

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40° C - + 90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

CuZn, étamé

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Type de câble

2P Cat5e SF/UTP /PVC/CÂBLE

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

10 * D

Matériau du conducteur

Cuivre brut toronné

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

Voir le tableau des variantes

Diamètre D du câble

6,3 mm nom.

Matériau d'isolation des fils

Polyoléfine

Diamètre du fil isolé

1,15 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 20° C à +80° C

Type de câble UL

AWM Style 2095

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

FT2/IEC 60332‐1

Nbre min. de cycles de chaîne d'entraînement

5 millions de cycles

Type de contact/genre, côté 2

Mâle

Modèle du connecteur, côté 2

Droit

Nombre de broches, côté 2

8

Codage​​​​​​​, côté 2

RJ45

Cycles d'accouplement, côté 2

≥750

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

- 20° C - + 75° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP20

Boîtier Matériau, côté 2

Alliage de cuivre PC - Polycarbonate, classé UL 94V-2

Placage de fixation, côté 2

Placage or dans la zone de contact

Matériau de blindage, côté 2

Alliage de cuivre

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 11-06-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.62 Date de révision : 11-06-2025


Références des pièces

Article n° Longueur de câble Couleur
E5MSJSE9054050050 0,5 m Vert
E5MSJSE9054060050 0,5 m Bleu
E5MSJSE9054000050 0,5 m Noir
E5MSJSE9054050500 5 m Vert
E5MSJSE9054060500 5 m Bleu
E5MSJSE9054000500 5 m Noir
E5MSJSE9054058000 80 m Vert
E5MSJSE9054068000 80 m Bleu
E5MSJSE9054008000 80 m Noir