Numéro de produit : RSE 5B
Insert de connecteur de données M12 à réceptacle : mâle, insertion avec joint torique, M12 - côté d'accouplement, contacts à souder - côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, corps noir, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Insert de connecteur de données M12 à réceptacle : mâle, insertion avec joint torique, M12 - côté d'accouplement, contacts à souder - côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, corps noir, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Disponibilité:
-
Statut:

Spécifications
Vue de face
Matériaux
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques