Numéro de produit : RSFP 5B M
Connecteur de données M12 réceptacle : mâle, montage avant (positionnable), M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Connecteur de données M12 réceptacle : mâle, montage avant (positionnable), M12 - côté d'accouplement, fils torsadés – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Disponibilité:
-
Statut:

Spécifications
Information
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques