Numéro de produit : RSHL 5B/S 5,5
Connecteur de données M12 réceptacle : mâle, montage arrière, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Connecteur de données M12 réceptacle : mâle, montage arrière, M12 - côté d'accouplement, contacts d'impression – côté de connexion, 5 broches, code B, non blindé, boîtier gris métallisé, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Disponibilité:
-
Statut:

Spécifications
Vue de face
Matériaux
Circuit
Autorisations
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques
Ressources
Bulletins produits
Informations techniques