Numéro de produit: RSTS 8Y-RKHS 8Y-922

Cordon de données Fast Ethernet Cat5e à double extrémité : connecteur hybride M12 mâle droit, codage Y, noir, vers prise hybride M12 femelle droite, codage Y, noir, blindé, 50 V CA/CC, alimentation : 6 A ; données : 0,5 A ; câble PUR noir, 8 fils,...

Cordon de données Fast Ethernet Cat5e à double extrémité : connecteur hybride M12 mâle droit, codage Y, noir, vers prise hybride M12 femelle droite, codage Y, noir, blindé, 50 V CA/CC, alimentation : 6 A ; données : 0,5 A ; câble PUR noir, 8 fils, données : 4 x 0,15 mm² + alimentation : 4 x 0,75 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white-orange orange white-green green blue white brown black

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white-orange orange white-green green blue white brown black

Famille de produits

Connecteurs de données

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Blindé

Tension nominale

50 V

Tension nominale (UL)

50 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

0,8 kV

Tension de fonctionnement

50 V CA/ CC

Courant nominal

Alimentation : 6 A ; données : 0,5 A

Courant nominal (UL)*

Alimentation : 6 A ; données : 0,5 A

Type de transmission de données

Ethernet rapide Cat5e

Taux de transmission des données

100 Mbit/s

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 hybride

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

8

Code, côté 1

Y

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard

CEI 61076-2-113

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT-GF

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

Données : UL 94 V-2 + Puissance : UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau de blindage

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

922

Taille du conducteur

Données : 4x0,15 mm² + Puissance : 4x0,75 mm²

Nombre de fils

8

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 6 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 1-2 M

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir mat similaire RAL 9005

Diamètre D du câble

ø 8h00 ± 0,3 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

Données: ø 1.15 ± 0,03 mm + Pouvoir: ø 1,70 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Blindage de l'élément

Blindage feuille d'aluminium

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 30 °C - + 70 °C

Type de câble UL

AWM : 20233

Caractéristiques de câble

Exclusion des matières dangereuses ; exclusion du PVC et du silicone

Couleurs de base

Données : vert, orange, blanc-vert, blanc-orange + Puissance : marron, noir, blanc, bleu

Côté 2 Sous-famille de produits

M12 Réceptacle hybride

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Droit

Type de fixation, côté 2

Écrou de couplage

Nombre de broches, côté 2

8

Code, côté 2

Y

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 40 °C - + 90 °C

Température de fonctionnement (UL), côté 2

max. + 80 °C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard, coté 2

CEI 61076-2-113

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Au

Matériau du porteur de contact, côté 2

PBT-GF

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

Données : UL 94 V-2 + Puissance : UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau du boîtier, côté 2

CuZn, nickelé

Matériau de la fixation, côté 2

CuZn

Placage de la fixation, côté 2

En plaqué nickel

Matériau de blindage, côté 2

Boîtier : CuZn, étamé , Manchon : GD-Zn, nickelé

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cULus

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

EN 50267-2-1, CEI 60754-1 max. 0,5 % HCI

Résistance aux huiles

Exigences en matière d'huile standard CEI 60811-2-1, ASTM 1.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.46 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
934966201 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/0,3 M 0.3 m
934966202 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/0,6 M 0.6 m
934966203 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/1 M 1 m
934966204 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/2 M 2 m
934966205 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/3 M 3 m
934966206 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/5 M 5 m
934966207 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/10 M 10 m
934966208 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/15 M 15 m