Numéro de produit : ELST 5012 PG7

Connecteur M12 avec assemblage sur site : mâle, droit, 5 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 50 V AC / 60 V DC

Connecteur M12 avec assemblage sur site : mâle, droit, 5 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 50 V AC / 60 V DC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Sous famille de produits

M12 Standard

Type de connecteur

Assemblage sur site

Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

5

Code

A

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

60 V

Tension nominale (CSA)

60 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC / 60 V DC

Courant nominal*

4 A

Courant nominal (CSA)*

4 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 20

Type de connexion

borne à vis

Section transversale maximale du fil

max. 0,75 mm²

Presse-étoupe

PG7

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø 4 - Ø 6 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

PA-GF

Couleur du boîtier

noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0

Matériau du presse-étoupe

PA-GF

Joint du presse-étoupe

NBR, noir

Matériau de la fixation

GD-Zn

Placage de la fixation

En plaqué nickel

Matériau du joint torique

NBR

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
933163100 ELST 5012 PG7