Numéro de produit : RSCN 4/9

Connecteur M12 avec assemblage sur site : mâle, droit, 4 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 230 V CA/CC

Connecteur M12 avec assemblage sur site : mâle, droit, 4 broches, code A, non blindé, boîtier noir, type de vis, 230 V CA/CC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs pour capteurs et actionneurs

Sous famille de produits

M12 Standard

Type de connecteur

Assemblage sur site

Type de contact/genre

mâle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

4

Code

A

Blindage

Sans blindage

Type de fixation

Vis de couplage

Tension nominale

250 V

Tension nominale (UL)

250 V CA/CC

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

230 V CA/CC

Courant nominal*

4 A

Courant nominal (UL)*

4 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

borne à vis

Section transversale maximale du fil

max. 0,75 mm²

Presse-étoupe

PG9

Décharge de traction

cage de serrage

Câbles appropriés

Ø 6 - Ø 8 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25° C à +85° C

Température de fonctionnement (UL)

max. 65° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

II conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

CuSnZn

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

PBT

Couleur du boîtier

noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PBT

Joint du presse-étoupe

NBR, noir

Matériau de la fixation

acier inoxydable

Matériau du joint torique

NBR

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
30542 RSCN 4/9