Numéro de produit: PP12M-MSSV5A-0253

Pigtail M12, Push Pull, câble CANopen/DeviceNet, câble PUR noir, blindé, mâle, droit, codage D, 4 broches + broche de blindage, données : 2 x 0,25 mm² + alimentation : 2 x 0,34 mm²

Pigtail M12, Push Pull, câble CANopen/DeviceNet, câble PUR noir, blindé, mâle, droit, codage D, 4 broches + broche de blindage, données : 2 x 0,25 mm² + alimentation : 2 x 0,34 mm²50 V CA / 60 V CC, 4 A, - 40 °C - + 80 °C (température de fonctionnement), IP65, IP67, DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT-1, exclusion des matières dangereuses, construction de ligne selon Spécification CAN-Bus et DeviceNET

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de données

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 Standard push pull

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

5

Code, côté 1

A

Type de blindage

Blindé

Type de fixation

Anneau à pression

Tension nominale

60 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Type de transmission de données

CANopen / DeviceNet

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Degré de pollution

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PA

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

PA

Matériau de blindage

GD-Zn, plaqué nickel

Couple de serrage (fixation)

PushPull

Numéro du câble

253

Taille du conducteur

Données : 2 x 0,25 mm² + Puissance : 2 x 0,34 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 6,70 ± 0,20 mm

Matériau d'isolation des fils

Données : PE + Puissance : PE ou PP

Diamètre du fil isolé

Données : ø 2,05 ± 0,10 mm + Puissance : ø 1,40 ± 0,05 mm

Blindage complet (câble)

Cu-ETP1 étamé

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C - + 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25 °C - + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549 ou 21198

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT-1

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la laque, Exclusion du silicone, Flexibilité à froid

Couleurs de base

Paire de données : bleu, blanc ; Paire d’alimentation : rouge, noir

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Résistance aux huiles

Oui

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935301020 PP12M-MSSV5A-0253-0500
935301019 PP12M-MSSV5A-0253-0300
935301018 PP12M-MSSV5A-0253-0200
935301017 PP12M-MSSV5A-0253-0100
935301031 PP12M-MSSV5A-0253-0010