Numéro de produit: GKMH1X/9 L

Vis de montage pour paroi arrière SPE M8, 9 mm, en sachet plastique

Vis de montage pour paroi arrière SPE M8, 9 mm, en sachet plastique

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Embases SPE

Côté 1 Sous-famille de produits

Embase SPE M8 accessoires

Côté d'accouplement

Verrouillage à vis

Modèle de connecteur

Droit

Type de connexion

Verrouillage à vis

Dimension du filetage

M10 x 0,5

Placage des fils

En plaqué nickel

Température de fonctionnement (UL)

max. + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (fixation)

M 8x1 : 40 Ncm, serrage à la main

Couple de serrage (boîtier)

M 10x0,5 : 80-100 Ncm

UL

UL 2238 ; cULus

Conforme au RoHS

Oui

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935083003 GKMH1X/9 L