Numéro de produit: Clip de fixation GAN

GAN - Accessoire, Clip de fixation

175301-803-A (DIN 43650-A) : Accessoire, clip de fixation

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Disponibilité

Actif

Côté 1 Sous-famille de produits

Accessoires GAN

Type de connecteur

Accessoires

Côté 1 Type de contact/genre

'

Modèle de connecteur

Clip en plastique

Type de fixation

Ajustement serré

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C à + 105 °C

Couleur du corps moulé

'

Circuit de protection

'

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Nombre de fils

'

Nombre de fils

'


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Emballage
735656002 GAN Fixierteil Collecte de l'emballage, sac de 50 pièces