Numéro de produit: GAN200U-D1U-606-4UD

Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2 | Diode de récupération (FRD) | 50 V | Câble : gris (PUR) ; 0,75 mm² ; EIC | cULus

Forme A - Cordon femelle coudé à extrémité unique | Nombre de contacts : 2 | Diode de récupération (FRD) | 50 V / 10 A | Câble : gaine PUR grise ; 2 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cULus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Disponibilité

Nouvelle version

Vue de face

Pin 1 Pin 2
brown blue

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GAN - cULus 2238

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

2

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

50 V

Tension nominale (UL)

50 V

Tension nominale (CSA)

50 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

50 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Courant nominal (UL)*

6 A

Courant nominal (CSA)*

6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C [Température étendue - 40 °C - + 105 °C avec accessoire de joint supplémentaire, 934887001]

Température de fonctionnement (UL)

max. + 85 °C

Température de fonctionnement (CSA)

max. + 85 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67 (IP69K : sans joint supplémentaire ; max. + 80 °C)

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Étain sur cuivre (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate rempli de verre (PBT-GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier inoxydable, fente combinée Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

Diode de récupération (FRD)

Circuit de protection

Diode de récupération (FRD)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

606

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

2

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

Ø 5,5 mm [ 0,217 " ]

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,92 mm [ 0,08 " ]

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C à + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C à + 90 °C (UL : + 80 °C)

Type de câble UL

AWM : 21198

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-1, DIN VDE 0472 Teil 804 méthode de test B ; UL/CSA FT2

Caractéristiques de câble

résistant aux solvants, aux acides et aux alcalins, résistant aux UV et à l'ozone

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cULus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

VDE 0250 et 0472

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. 2. Plage de température étendue de -40°C réalisé par Belden en condition accouplée à l'aide d'un accessoire de joint EPDM.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. 2. Plage de température étendue de -40°C réalisé par Belden en condition accouplée à l'aide d'un accessoire de joint EPDM.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Emballage Longueur de câble
934889590 GAN200U-D1U-6060100-4UD D - Emballage collectif 50 pièces, assemblées 1 m