Numéro de produit: GAN22LU-A0U-212
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Pas de circuit de protection | 250 V | Câble : noir (PVC) ; 0,50 mm² ; CEI
Cordon coudé femelle unilatéral de type A | Nombre de contacts : 2+2 PE | Sans circuit de protection | 250 V / 6 A | Câble : gaine PVC noire ; 3 × 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Bulletins produits
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification