Numéro de produit: GAN22LU-D24-226
Forme A - Femelle 90° | Contacts : 2+2 PE | Diode de récupération (FRD) & ye LED | 24 V | Câble : Noir (PUR) ; 0,50 mm² ; IEC | cURus
Forme A - Cordon femelle coudé à une extrémité | Contacts : 2+2 PE | Diode de récupération (FRD) & LED jaune | 24 V / 6 A | Câble : Gaine PUR noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Bulletins produits
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification