Numéro de produit: GAN22LU-L1Y-603

Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | ye LED | 250 V | Câble : gris (PUR) ; 0,75 mm² ; EIC | cURus

Cordon coudé femelle simple, forme A | Contacts : 2+2 PE | LED jaune | 250 V / 10 A | Câble : gaine PUR grise ; 3 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Disponibilité

Actif

Vue de face

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GAN - cURus 2238

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

2+2 PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C [Température étendue - 40 °C - + 105 °C avec accessoire de joint supplémentaire, 934887001]

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67 (IP69K : sans joint supplémentaire ; max. + 80 °C)

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Étain sur cuivre (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate rempli de verre (PBT-GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

LED jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Indicateur de fonction (LED)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

603

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

Ø 5,8 mm [ 0,228 " ]

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,92 mm [ 0,08 " ]

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C à + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C à + 90 °C (UL : + 80 °C)

Type de câble UL

AWM : 20549 ou 21198

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, CEI 60332-1-2, CSA FT2 ; VDE 0472 Partie 804 Prü pet B

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement sans diffusion de plastifiant ; bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles ; exempt de PVC et de silicone ; exempt de substances perturbant le mouillage de la laque ; flexibilité au froid

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

CEI 60811-404, VDE 0472 ; VDE 0250

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Remplacement pour
934889100 GAN22LU-L1Y-6030200-1UC 2 m ID : 934562053 Nom : GAN-DEFE7X-FS0200C1-XC607-AD
934889101 GAN22LU-L1Y-6030500-1UC 5 m ID : 934562054 Nom : GAN-DEFE7X-FS0500C1-XC607-AC