Numéro de produit: GAN22LU-S22-609
Forme A - Femelle 90° | Contacts : 2+2 PE | Diode de suppression (TVS) & ye LED | 12 V | Câble : Gris (PVC) ; 0,75 mm² ; IEC | cURus
Forme A - Cordon femelle coudé à une extrémité | Contacts : 2+2 PE | Diode de suppression (TVS) & LED jaune | 12 V / 10 A | Câble : Gaine PVC grise ; 3 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Bulletins produits
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification