Numéro de produit: GAN22LU-V2Y-609

Forme A - Femelle 90° | Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & ye LED | 250 V | Câble : Gris (PVC) ; 0,75 mm² ; IEC | cURus

Forme A - Cordon femelle coudé à extrémité unique | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & LED jaune | 250 V / 10 A | Câble : gaine PVC grise ; 3 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Disponibilité

Actif

Vue de face

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GAN - cURus 2238

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

2+2 PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C [Température étendue - 40 °C - + 105 °C avec accessoire de joint supplémentaire, 934887001]

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67*

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Étain sur cuivre (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate rempli de verre (PBT-GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

Varistance (MOV) & DEL jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Varistance (MOV) & Indicateur de fonction (LED)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

609

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

Ø 5,5 mm [ 0,217 " ]

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,70 mm [ 0,07 " ]

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 105 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à + 105 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Caractéristiques de câble

exempt de substances perturbatrices de mouillage de laque, bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile, sans silicone

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

IEC 60811:404

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. 2. Plage de température étendue de -40°C réalisé par Belden en condition accouplée à l'aide d'un accessoire de joint EPDM.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. 2. Plage de température étendue de -40°C réalisé par Belden en condition accouplée à l'aide d'un accessoire de joint EPDM.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Remplacement pour
934889111 GAN22LU-V2Y-6090200-1UC 2 m ID : 934562029 Nom : GAN-DLFE7X-AG0200C1-XC607-AD
934889112 GAN22LU-V2Y-6090500-1UC 5 m ID : 934562030 Nom : GAN-DLFE7X-AG0500C1-XC607-AC
934889171 GAN22LU-V2Y-6090150 1.5 m