Numéro de produit: GAN31LU-P1M-611
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 3+PE | Double LED gn-ye | 24 V | Câble : gris (PVC) ; 0,75 mm² ; EIC | cURus
Cordon femelle coudé à extrémité unique, forme A | Contacts : 3 + PE (PE sur la sortie du câble) | Deux LED vert-jaune | 24 V / 10 A | Câble : gaine PVC grise ; 5 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Vue de face
Matériaux
Circuit
Données du câble
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Bulletins produits
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification