Numéro de produit: GAN31LU-V2Y-604

Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 3+PE | Varistance (MOV) & ye LED | 250 V | Câble : gris (PUR) ; 0,75 mm² ; IEC | cURus

Forme A - Cordon femelle coudé à extrémité unique | #Contacts : 3+PE (PE sur la sortie du câble) | Varistance (MOV) & LED jaune | 250 V / 10 A | Câble : gaine PUR grise ; 4 x 0,75 mm² (18 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Disponibilité

Actif

Vue de face

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
brown blue black green-yellow

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GAN - cURus 2238

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

3+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 85 °C [Température étendue - 40 °C - + 105 °C avec accessoire de joint supplémentaire, 934887001]

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67 (IP69K : sans joint supplémentaire ; max. + 80 °C)

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Étain sur cuivre (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate rempli de verre (PBT-GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

Varistance (MOV) & DEL jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Varistance (MOV) & Indicateur de fonction (LED)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

604

Taille du conducteur

0.75 mm²

Nombre de fils

4

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Gris

Diamètre D du câble

Ø 6,5 mm [ 0,256 " ]

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,92 mm [ 0,08 " ]

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C à + 90 °C (UL : + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 20 °C à + 90 °C (UL : + 80 °C)

Type de câble UL

AWM : 21198

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

CEI 60332-1, DIN VDE 0472 Teil 804 méthode de test B, UL/CSA FT2

Caractéristiques de câble

Exclusion des matières dangereuses selon  : 2000/53/CE, 2011/65/UE, 2003/11/CE, 1907/2006/CE, Résistant aux acides, aux alcalis et aux solvants, résistant aux UV et à l'ozone

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

VDE 0250 et 0472

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
6447 GAN31LU-V2Y-6040200-1UC 2 m