Numéro de produit: GDM 2016 Noir

Obsolète | Remplacement direct : GDM2106-A0U-10F

Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 2 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V / 16 A | Boîtier noir, presse-étoupe M16 noir | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac

Spécifications

Disponibilité

Obsolète, remplacé

Date de l’annonce de l’abandon

2024-03-06

Date de la dernière commande

2024-08-02

Date de la dernière livraison

2024-12-31

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDM Legacy

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

M16

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 10 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à +125°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

Noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

Noir

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Vendu séparément

Couple de serrage (vis de contact)

(50-60) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

(250-375) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

VDE

Oui

SEV

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Vis centrale Joint Emballage Remplacé apr
934393100 GDM 2016 Noir 1 vis en acier, tête combinée 0 - Vendu séparément F - Emballage collectif 200 pièces, assemblées ID : 934888100 Nom : GDM2106-A0U-10F