Numéro de produit: GDM 3-19 MPQ RD

GDM 3-19, Accessoire, Joint profilé pour connecteurs femelles de forme A

GDM - 175301-803 (DIN 43650), Forme A, Joint, 18 mm, Profilé, à utiliser avec certaines femelles de Forme A, MPQ, rouge

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

Accessoires d'assemblage sur site

Type de connecteur

Joint

Modèle de connecteur

Profilé

Code, côté 1

A

Type de fixation

Profilé

Température ambiante (fonctionnement)*

-40° C... +125° C

Matériau du joint

MPQ - rouge

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Note

La compatibilité peut être limitée par la structure du connecteur. Voir le guide de sélection sous téléchargements pour plus d'informations.

Note

La compatibilité peut être limitée par la structure du connecteur. Voir le guide de sélection sous téléchargements pour plus d'informations.