Numéro de produit: GDM 3009 J gris

Forme A, 18 mm - Femelle 90° | Contacts : 3 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V | Boîtier gris, presse-étoupe PG9 gris | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac | cURus

Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 3 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V / 16 A | Boîtier gris, presse-étoupe PG9 gris | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac | UL 1977 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDM Legacy

Type de connecteur

Assemblage sur site

Sous-type de connecteur

Type A

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts de prise / femelle

Modèle de connecteur

Forme A | Femelle | 4 pôles (3+ PE) | 90°

Nombre de broches

3+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale, M 3 x 35

Tension nominale

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Borne à vis

Presse-étoupe

PG9

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 7 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C à + 125 °C [ Connecteur ] - 30 °C à + 90 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint NBR] - 15 °C à + 125 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint FKM] - 40 °C à + 125 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint EPDM ou MPQ]

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-étain (Cu/Sn)

Couleur du porteur de contact

Brun

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA GF)

Couleur du boîtier

Gris

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA GF)

Joint du presse-étoupe

Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)

Couleur du presse-étoupe

Gris

Matériau de la fixation

Fixation en acier (4.8 , Fe/Zn B)

Matériau du joint

Vendu séparément

Circuit de protection

Pas de circuit de protection

Circuit de protection

Pas de circuit de protection

Couple de serrage (vis de contact)

(40-50) Ncm pour conducteur de taille 0,25 - 1,5 mm² ; (30-40) Ncm pour conducteur de taille 0,34 mm² ; (25-30) Ncm pour conducteur de taille 0,25 mm²

Couple de serrage (presse-étoupe)

(250-375) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Fichier UL

E95522

UL

UL 1977 ; UR

VDE

Règlement VDE numéro : E349

CSA

Oui

SEV

Oui

PORTÉE

Conforme

Conforme au RoHS

Conforme

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.