Numéro de produit: GDM 3011-7 noir

GDM 3011-7, Accessoire, vis de montage pour connecteur femelle à fixer sur le terrain

GDM - 175301-803 (DIN 43650), Forme A, Joint, 18 mm, Tête moletée PA, Acier, à utiliser avec certaines femelles de Forme A fixables sur le terrain

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

Accessoires d'assemblage sur site

Type de connecteur

Vis de fixation

Modèle de connecteur

Vis moletée PA

Code, côté 1

A

Type de fixation

M 3 x 35

Température ambiante (fonctionnement)*

-55° C... +125° C

Matériau de la fixation

Acier, 4,8 Fe/Zn B - PA tête noire/argent

Couple de serrage (vis de contact)

30 - 40 Ncm

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Note

À utiliser avec la plupart des connecteurs de la série GDM

Note

À utiliser avec la plupart des connecteurs de la série GDM


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Emballage
732488900 GDM 3011-7 sw Collecte de l'emballage, sac de 50 pièces