Numéro de produit: GDM 3014 J noir
Forme A, 18 mm - Femelle 90° | Contacts : 3 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V | Boîtier noir, presse-étoupe noir ISO 228 - G 1/2 | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac | cURus
Forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 3 + terre (PE), à vis | Sans circuit de protection | 250 V / 16 A | Boîtier noir, presse-étoupe noir ISO 228 - G 1/2 | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac | UL 1977 ; cURus
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Données techniques
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Product Change Notification
Resources
Bulletins produits
Technical Information
Product Change Notification