Numéro de produit: GDM21E6-Y2Q-10D Ko

Connecteur ferroviaire forme A, 18 mm - Femelle 90° | Contacts : 2 + terre (PE), à vis | Diode à avalanche (AVD) | 36 V | Boîtier noir, presse-étoupe M16 noir | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac

Connecteur ferroviaire forme A, 18 mm - Femelle coudée | Contacts : 2 + terre (PE), à vis | Diode à avalanche (AVD) | 36 V / 10 A | Boîtier noir, presse-étoupe M16 noir | Vis centrale incluse | Conditionnement en vrac

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

GDM21E6-Y2Q-10D Ko

Disponibilité

Actif

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDM Chemin de fer

Type de connecteur

Assemblage sur site

Sous-type de connecteur

Type A

Côté 1 Type de contact/genre

Contacts de prise / femelle

Modèle de connecteur

Forme A | Féminin | 2+EP | 90°

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale, M 3 x 35

Tension nominale

36 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

24 ... 36 V DC

Courant nominal

8 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Borne à vis

Presse-étoupe

M16

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 9 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

- 55 °C à + 90 °C [ Connecteur ] - 30 °C à + 90 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint NBR] - 15 °C à + 90 °C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint FKM] - 40 °C à + 90°C [ lorsqu'il est accouplé avec un joint EPDM ou MVQ]

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-étain (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA 66 GF)

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2 : indice d'oxygène (OI) : ≤ % | EN ISO 5659-2 : densité de fumée Ds : ≤ 2 150 / toxicité : CIT : ≤ 20,75

Matériau du boîtier

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA 66 GF)

Couleur du boîtier

Noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2 : indice d'oxygène (OI) : ≤ % | EN ISO 5659-2 : densité de fumée Ds : ≤ 2 150 / toxicité : CIT : ≤ 20,75

Matériau du presse-étoupe

Polyamide renforcé de fibres de verre (PA 66 GF)

Joint du presse-étoupe

Méthylvinylsilicone (MVQ)

Couleur du presse-étoupe

Noir

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2 : indice d'oxygène (OI) : ≤ % | EN ISO 5659-2 : densité de fumée Ds : ≤ 2 150 / toxicité : CIT : ≤ 20,75

Matériau de la fixation

Fixation en acier (4.8 , Fe/Zn B)

Matériau du joint

Vendu séparément

Circuit de protection

Diode d'avalanche : Vishay BY228 ; 1,5KE16A

Circuit de protection

Diode d'avalanche : Vishay BY228 ; 1,5KE16A

Couple de serrage (vis de contact)

(40-50) Ncm pour conducteur de taille 0,5 - 1,5 mm² ; (30-40) Ncm pour conducteur de taille 0,34 mm² ; (25-30) Ncm pour conducteur de taille 0,25 mm²

Couple de serrage (presse-étoupe)

(150-200) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

PORTÉE

Oui

Conforme au RoHS

Conforme

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. | Matériaux conformes aux applications selon Avec DIN EN 45545-2 : R22, R23, R24, R25, R26 classe : HL1, HL2, HL3

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. | Matériaux conformes aux applications selon Avec DIN EN 45545-2 : R22, R23, R24, R25, R26 classe : HL1, HL2, HL3


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Vis centrale Joint Emballage
28095 GDM21E6-Y2Q-10D Ko 1 - Vis centrale en acier, tête combi 0 - Vendu séparément D - Emballage collectif 50 pièces, assemblées