Numéro de produit: GDME 2014 V0 noir
Usage intensif : connecteur de vanne DIN, forme A, connectable sur site, 2 + terre, ISO228, boîtier noir, sans circuit, 230 V CC / 400 V CA/CC, UL 2238, DNV Maritime
Connecteur DIN robuste GDME à connexion sur site standard : forme A, 3 broches (2 + 1 PE), boîtier noir et couvercle noir, type à vis, ISO 228 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA CA/CC, 16 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits