Numéro de produit: GDME 2020 V0 noir

Usage intensif : connecteur de vanne DIN, forme A, connectable sur site, 2 + terre, M20 x 1,5, boîtier noir, sans circuit, 230 V CC / 400 V CA AC/DC, UL 2238, DNV Maritime

Connecteur DIN standard robuste GDME : forme A, 3 broches (2 + 1 PE), boîtier noir et couvercle noir, type à vis, M20 x 1 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA/CC, 16 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

GDME 2020 V0 NOIR

Disponibilité

Actif

Famille de produits

Connecteur de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDME usage intensif

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale (UL)

300 V sans inserts facultatifs

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V DC/400 V AC sans inserts facultatifs

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

M20 x 1,5

Section transversale

0,50 - 1,5 mm² [ 20 AWG - 16 AWG ]

Décharge de traction

Étrier

Câbles appropriés

Ø 7 - 13 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-40°C à + 85°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, accouplé

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA 66 GF

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

PA 66 GF

Couleur du boîtier

Noir

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0

Matériau du presse-étoupe

PA 66 GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

Noir

Matériau de la décharge de traction

PA 6 GF

Matériau de la fixation

Vis centrale, M3 x 40, 4.8 , Fe/Zn B

Matériau couvercle

PA 66 GF, noir

Classe d'inflammabilité (couvercle)

UL 94 V-0

Matériau du joint

Vendu séparément

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (30-35) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

(250-375) Ncm

Couple de fixation (vis de décharge de traction)

(50-60) Ncm

Couple de serrage (fixation)

M3 (50-60) Ncm

Fichier UL

UL 2238, E315587

VDE

Oui [VDE-Reg.-N° : 1978]

DNV

OUI, TAA000032V

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Vis centrale Joint Emballage
934455200 GDME 2020 V0 noir 1 vis en acier, tête combinée 0 - Vendu séparément D - Emballage collectif 50 pièces, assemblées