Numéro de produit: GDME 3011 Noir

Connecteur DIN robuste GDME à connexion sur site standard : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier noir avec couvercle transparent, type à vis, PG11 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA CA/CC, 16 A

Connecteur DIN robuste GDME à connexion sur site standard : forme A, 4 broches (3 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier noir avec couvercle transparent, type à vis, PG11 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA CA/CC, 16 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Disponibilité

Actif

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDME usage intensif

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

3+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V CC / 400 V CA

Courant nominal

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

PG11

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Décharge de traction

Étrier

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 11 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25 °C - +80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

Boîtier noir avec couvercle transparent

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 V-0

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

Noir

Matériau de la décharge de traction

PA GF

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau couvercle

PA GF

Classe d'inflammabilité (couvercle)

UL 94 HB

Matériau du joint

Vendu séparément

Circuit de protection

Sans circuit

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (25-30) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

(150-200) Ncm

Couple de fixation (vis de décharge de traction)

(50-60) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

VDE

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
933022100 GDME 3011 Noir