Numéro de produit: GDME 3020 V0 noir
Usage intensif : connecteur de vanne DIN, forme A, connectable sur site, 3 + terre, M20 x 1,5, boîtier noir, sans circuit, 230 V CC / 400 V CA/CC, UL 2238, DNV Maritime
Connecteur DIN standard robuste GDME : forme A, 4 broches (3 + 1 PE), boîtier noir et couvercle noir, type à vis, M20 x 1 ; sans circuit, 230 V CC / 400 V CA/CC, 16 A
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information