Numéro de produit: GDML 2011 GB1 voyant 48 noir
Connecteur de vanne DIN, forme A, connectable sur site, 2 + terre, PG11, boîtier translucide, avec pont redresseur, LED et circuit de protection, 48 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), forme A, femelle, 18 mm, boîtier translucide, 2 + terre (terre de protection). Contacts à vis, circuit imprimé avec pont redresseur, LED rouge et varistance, 48 V c.a./c.c., 1 A, presse-étoupe gris, filetage PG11.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Données techniques
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information