Numéro de produit: GDML 2016 LED 24 GB gris
Connecteur de vanne DIN, forme A, à fixer sur site, 2 + terre, M16, boîtier translucide, avec redresseur pour LED, LED et circuit de protection, 24 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), forme A, femelle, 18 mm, boîtier translucide, 2 + terre (terre de protection). Contacts à vis, circuit imprimé avec redresseur pour LED rouge et varistance, 24 V CC, 1 A, presse-étoupe gris, filetage M16.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Vue de face
Données techniques
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information