Numéro de produit: GDML 2016 voyant 24 gris

GDM Legacy - 175301-803 (DIN 43650), forme A, 18 mm, 2 pôles + terre (protection), boîtier translucide, presse-étoupe gris M16, circuit imprimé avec LED rouge, 24 V | 8 A, vis centrale en acier, emballage en vrac

GDM Legacy - 175301-803 (DIN 43650), forme A, 18 mm, 2 pôles + terre (protection), boîtier translucide, presse-étoupe gris M16, circuit imprimé avec LED rouge, 24 V | 8 A, vis centrale en acier, emballage en vrac

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Obsolète

Spécifications

Disponibilité

Nouveau modèle disponible

Date de l’annonce de l’abandon

2024-03-06

Date de la dernière commande

2024-08-02

Date de la dernière livraison

2024-12-31

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GDM Legacy

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Remplacé par

PF_GDM21L6-L1C-10D

Tension nominale

24 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

24 V AC/DC

Courant nominal

8 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

M16

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 10 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25°C à +80°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

Translucide

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

Gris

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Vendu séparément

Indicateur de fonction

LED rouge

Couple de serrage (vis de contact)

(50-60) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

(250-375) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

VDE

Oui

SEV

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d’essai CEI 60529 en utilisant un produit d’accouplement Hirschmann / Lumberg Automation

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

Degré de protection et indice IP selon la norme d’essai CEI 60529 en utilisant un produit d’accouplement Hirschmann / Lumberg Automation


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Vis centrale Joint Emballage Remplacé apr
934412003 GDML 2016 voyant 24 gris 1 vis en acier, tête combinée 0 - Vendu séparément D - Emballage collectif 50 pièces, assemblées ID : 934888173 Nom : GDM21L6-L1C-10D