Numéro de produit: GDML 2016 LED 24 HH P gris
GDM Legacy - 175301-803 (DIN 43650), forme A, 18 mm, 2 pôles + terre (protection), boîtier translucide, presse-étoupe gris M16, circuit imprimé avec redresseur demi-onde, LED rouge et diode, 24 V | 1 A, vis centrale en acier, emballage en vrac
GDM Legacy - 175301-803 (DIN 43650), forme A, 18 mm, 2 pôles + terre (protection), boîtier translucide, presse-étoupe gris M16, circuit imprimé avec redresseur demi-onde, LED rouge et diode, 24 V | 1 A, vis centrale en acier, emballage en vrac
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Obsolète
Spécifications
Vue de face
Cycle de vie du produit
Données techniques
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Product Certifications
Technical Information
Product Discontinuation Notice
Resources
Bulletins produits
Product Certifications
Technical Information
Product Discontinuation Notice