Numéro de produit: GDML 3011-LED 24 RG
Connecteur de vanne DIN, forme A, montage sur site, 3 + terre, PG11, boîtier translucide, 2 LED pour pressostat, 24 V
GDM - 175301-803 (DIN 43650), Forme A, Femelle, 18 mm, Boîtier translucide, 3 + Terre (Protection Terre). Contacts à vis, Circuit imprimé pour pressostat avec 2 LED, 24 CC, 8 A, Presse-étoupe noir, filetage PG11.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Disponibilité limitée/passive
Spécifications
Vue de face
Données techniques
Matériaux
Circuit
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Product Certifications
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Product Certifications
Technical Information