Numéro de produit: GDSNL 207 voyant 110 VR YE noir

Connecteur industriel standard GM : forme C, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier translucide, type à vis, PG7 ; avec varistance et LED jaune, 110 V CA/CC, 6 A

Connecteur industriel standard GM : forme C, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier translucide, type à vis, PG7 ; avec varistance et LED jaune, 110 V CA/CC, 6 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

Standard GDSNL DIN

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

C

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

120 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

110 V AC/DC

Courant nominal

6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

PG7

Section transversale

0,25 - 0,75 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 6 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25°C à +80°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-C, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

Translucide

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

retour

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Circuit de protection

Varistance avec LED jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Varistance

Couple de serrage (vis de contact)

(25-30) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

(150-200) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(40-50) Ncm

VDE

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935012512 GDSNL 207 voyant 110 VR YE noir