Numéro de produit: GDSNL 207 LED 24 YE noir

Connecteur industriel standard GM : forme C, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier translucide, type à vis, PG7 ; avec LED jaune, 24 V CA/CC, 6 A

Connecteur industriel standard GM : forme C, 3 broches (2 + 1 PE ; PE sur la sortie du câble), boîtier translucide, type à vis, PG7 ; avec LED jaune, 24 V CA/CC, 6 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

Standard GDSNL DIN

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE (PE sur la sortie du câble)

Code, côté 1

C

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

30 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

24 V AC/DC

Courant nominal

6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

PG7

Section transversale

0,25 - 0,75 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 6 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25°C à +80°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-C, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

Translucide

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

retour

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Circuit de protection

LED jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Couple de serrage (vis de contact)

(25-30) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

(150-200) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(40-50) Ncm

VDE

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
935012112 GDSNL 207 LED 24 YE noir