Numéro de produit: GML-216-NJ-LED-24-HH-gris

Connecteur industriel standard GML : forme B, 3 broches (2 + 1 PE), boîtier translucide avec presse-étoupe gris, type à vis, M16 ; avec diode de récupération et LED rouge, 24 V CC, 10 A

Connecteur industriel standard GML : forme B, 3 broches (2 + 1 PE), boîtier translucide avec presse-étoupe gris, type à vis, M16 ; avec diode de récupération et LED rouge, 24 V CC, 10 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
GML-216-NJ-LED-24-HH-gris

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GML standard industriel

Type de connecteur

Assemblage sur site

Côté 1 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur

Coudé

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

B

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

30 V DC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

24 V DC

Courant nominal

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Vis

Presse-étoupe

M16

Section transversale

0,25 - 1,5 mm²

Câbles appropriés

Ø 4,5 - 9,5 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-25°C à +80°C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

Translucide

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR

Couleur du presse-étoupe

gris

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Vendu séparément

Circuit de protection

Diode de récupération avec LED rouge

Indicateur de fonction

LED rouge

Circuit de protection

Diode de récupération

Couple de serrage (vis de contact)

(40-50) Ncm pour conducteur de taille 0,25 - 1,5 mm² ; (30-40) Ncm pour conducteur de taille 0,34 mm² ; (25-30) Ncm pour conducteur de taille 0,25 mm²

Couple de serrage (presse-étoupe)

(150-200) Ncm

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

VDE

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
934458003 GML 216 NJ LED 24 HH grau