Numéro de produit: GSA 20

GSA - Prise mâle pour montage en surface, forme B IND, contacts : 2 + PE, 250 V | 16 A ; cURus 1977

Norme industrielle : Prise mâle pour montage en surface, forme B, contacts : 2 + PE, 250 V | 16 A ; cURus 1977

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

Joint plat (NBR) GSA 20-3, référence pièce. 731490002

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GSA standard industriel

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

B

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

1 vis creuse

Tension nominale

250 V

Tension nominale (UL)

300 V

Tension nominale (CSA)

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

12 A

Courant nominal (CSA)*

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudure / vis PE

Section transversale

0,08 - 1,5 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C - +125 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

INDUSTRIEL-B (NEMA)

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Couleur du boîtier

noir

Couple de serrage (vis de contact)

(50-60) Ncm

Couple de serrage (vis de fixation)

(50-60) Ncm

Type de montage

M4 (1x)

Fichier UL

E95522

UL

UL 1977 ; UR

VDE

oui

CSA

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Emballage
931352100 GSA 20 S - Emballage en vrac, 200 pièces par carton, non monté