Numéro de produit: GSA 2000 A

GSA - Prise mâle pour montage en surface, forme A, contacts : 2+PE, fentes longitudinales à souder, 400 V | 16 A ; cURus 1977

175301-803-A (DIN 43650-A) : Embase mâle pour montage en surface, forme A, contacts : 2+PE, fentes longitudinales à souder (type vis PE), 400 V | 16 A ; cURus 1977

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GSA

Type de connecteur

Réceptacle

Sous-type de connecteur

Réceptacle rectangulaire avec écrou fermé et trous oblongs pour soudure avant optionnelle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

2 vis M 3 x 10 (vendues séparément)

Tension nominale (UL)

300 V

Tension nominale (CSA)

250 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

400 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

15 A

Courant nominal (CSA)*

10 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudure / vis PE

Section transversale

0,08 - 1,5 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C - +125 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Couleur du boîtier

noir

Couple de serrage (vis de contact)

(50-60) Ncm

Couple de serrage (vis de fixation)

(50-60) Ncm

Type de montage

M3 (2x), ne fait pas partie de la livraison

Accessoires à commander séparément

Joint plat (NBR) GSA 200-4, référence pièce. 730843002 ; joint plat (EPDM) GSA 200-7, numéro de pièce. 730268003

Fichier UL

E95522

UL

UL 1977 ; UR

VDE

oui

CSA

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Joint Emballage
932592500 GSA 2000 A Vendu séparément S - Emballage en vrac, 200 pièces par carton, non monté