Numéro de produit: GSE 2000 N4

GSE - Prise mâle pour installation sur tôle, forme A, contacts : 2+PE, 400 V | 16 A

175301-803-A (DIN 43650-A) : Prise mâle pour installation sur tôle, forme A, contacts : 2+PE, 400 V | 16 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GSE

Type de connecteur

Réceptacle

Sous-type de connecteur

Réceptacle rectangulaire avec collet rond, contacts à souder et sans trous oblongs

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

4 vis M 3 x 6

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

400 V AC/DC

Courant nominal

16 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudage

Section transversale

0,08 - 1,5 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C - +125 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Couleur du boîtier

noir

Couple de serrage (vis de fixation)

(50-60) Ncm

Type de montage

M3 (4x)

Accessoires à commander séparément

Joint plat (NBR) GSE 2000-2, numéro de pièce. 733973002 ; joint plat (EPDM) GSE 2000-3, numéro de pièce. 733846003 ; joint plat (FKM) GSE 2000-4, numéro de pièce. 735723002

VDE

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932886100 GSE 2000 N4