Numéro de produit: GSSA 200-1AW

GSSA - Prise mâle à montage en surface, forme C, contacts : 2+PE, à souder, 250 V | 6 A, avec joint plat NBR ; cURus 1977

Norme industrielle : Prise mâle à montage en surface, forme C, contacts : 2+PE, type à souder, 250 V | 6 A, comprend un joint plat NBR ; cURus 1977

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Description de l'élément

GSSA 200-1AW

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

GSSA standard industriel

Type de connecteur

Réceptacle

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Nombre de broches

2+PE

Code, côté 1

C

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

2 vis M 3 x 8

Remplacement pour

ID : 933117200 ; Nom GSSA 200-GSSA 300-5

Tension nominale

250 V

Tension nominale (UL)

250 V

Tension nominale (CSA)

300 V AC/DC

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

230 V AC/DC

Courant nominal

6 A

Courant nominal (UL)*

6 A

Courant nominal (CSA)*

6 A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Type de connexion

Soudage

Section transversale

0,08 - 0,75 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C - +125 °C

Température de fonctionnement (UL)

max. + 65 °C

Température de fonctionnement (CSA)

max. + 65 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuZn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Couleur du boîtier

noir

Matériau du joint

Joint plat NBR inclus avec l’emballage

Couple de serrage (vis de fixation)

(50-60) Ncm

Type de montage

M3 (2x)

Accessoires à commander séparément

accessoires inclus

Fichier UL

E95522

UL

UL 1977 ; UR

VDE

oui

CSA

oui

SEV

oui

Conforme au RoHS

oui

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Joint Emballage Remplacement pour
36315 GSSA 200-1AW Joint plat NBR inclus avec l’emballage Paquet simple, 1 pièce par paquet ID : 933117200 ; Nom GSSA 200-GSSA 300-5