Numéro de produit: RSWT 5-3-GAN22LU-L14-212
M12 - Forme A | M12 - Mâle 90° | #Contacts : 3 | Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | LED jaune | 24 V | Câble : Noir (PUR) ; 0,50 mm² ; IEC
Cordon M12 - Forme A, double extrémité | M12 - Mâle coudé | Contacts : 3, codage A | Cordon M12 - Femelle coudé | Contacts : 2+2 PE | LED jaune | 24 V / 4 A | Câble : gaine PUR noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Information
Vue de face côté 1
Vue de face côté 2
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Autorisations
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information