Numéro de produit: RSWT 5-3-GAN22LU-L14-226

M12 - Forme A | M12 - Mâle 90° | #Contacts : 3 | Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | LED jaune | 24 V | Câble : Noir (PUR) ; 0,50 mm² ; IEC | cURus

Cordon M12 - Forme A, double extrémité | M12 - Mâle coudé | Contacts : 3, codage A | Cordon M12 - Femelle coudé | Contacts : 2+2 PE | LED jaune | 24 V / 4 A | Câble : Gaine PUR noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC | UL 2238 ; cURus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Vue de face côté 1

Pin 3 Pin 4 Pin 5
blue brown green-yellow

Vue de face côté 2

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

24 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Tension de fonctionnement

24 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12 standard

Côté 1 Type de contact/genre

Contact d’épingle / mâle

Modèle de connecteur

M12 | Homme | 3 Pôle | 90°

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Section transversale

0.50 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Alliage de cuivre (CuSn)

Côté 1 Placage de contact

Or sur cuivre (Cu/Au)

Matériau du porteur de contact

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Laiton (CuZn)

Placage de la fixation

Nickel (Ni)

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

226

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 4,6 mm [ 0,181" ]"

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,50 mm [ 0,06" ]

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C à + 105 °C (UL: + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C à + 105 °C (UL: + 80 °C)

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-25 °C à + 60 °C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Flexibilité : Excellente | Résistance à l'abrasion : Excellente | Huile & Résistance chimique : Excellente | Résistance aux UV : Bonne à excellente | Performance à basse température : Excellente (flexible jusqu'à -40°C) | Ignifugation : Variable | Sans halogène : Oui | Durabilité mécanique : Élevée (résiste aux chocs, aux déchirures et à la flexion) | Adapté à l'environnement : Environnements extérieurs, huileux, humides ou difficiles

Côté 2 Sous-famille de produits

GAN - cURus 2238

Côté 2 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Forme A | Féminin | 2+ 2PE Pôle | 90°

Type de fixation, côté 2

Vis centrale

Nombre de broches, côté 2

2+2 PE

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

≤ 50

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

- 25 °C - + 85 °C [Température étendue - 40 °C - + 105 °C avec accessoire de joint supplémentaire, 934887001]

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65, IP67 (IP69K : sans joint supplémentaire ; max. + 80 °C)

Modèle standard, coté 2

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite, côté 2

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

Laiton (CuZn)

Placage du contact, côté 2

Cuivre sur étain (Cu/Sn)

Matériau du porteur de contact, côté 2

Polyamides remplis de verre (PA GF)

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé), côté 2

UL 94 HB

Matériau de la fixation, côté 2

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint, côté 2

Joint intégré moulé

Indicateur de fonction, côté 2

LED jaune

Circuit de protection, côté 2

Pas de circuit de protection

Couple de serrage (fixation), côté 2

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément, côté 2

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Remarque, côté 2

1. Ne pas connecter ou déconnecter sous charge. 2. Plage de température étendue de -40°C réalisé par Belden en condition accouplée à l'aide d'un accessoire de joint EPDM.

Fichier UL

E315587

UL

UL 2238 ; cURus

VDE

Oui

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 31-07-2025

Degré de protection/Note de l'indice IP

Indice de protection IP testé selon la norme IEC en utilisant un connecteur Hirschmann ou Lumberg Automation monté et verrouillé.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 31-07-2025