Numéro de produit: RST 5-3-VAD 1D-3-3-212

DIN EN 175301-803-A, Cordon, double extrémité : M12, mâle, droit, 3 pôles, vers a, forme A, femelle, coudé, 2+2PE, avec : câble, PVC, noir, 3x0,50 mm²

DIN EN 175301-803-A, Cordon, double extrémité : M12, mâle, droit, 3 pôles, vers a, forme A, femelle, coudé, 2+2PE, avec : câble, PVC, noir, 3x0,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Type de blindage

Non blindé

Tension nominale

24 V

Tension de fonctionnement

50 V AC/60 V DC

Courant nominal

4 A

Côté 1 Sous-famille de produits

M12

Côté 1 Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

M12 | Homme | 3 Pôle | 0°

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

3

Code, côté 1

A

Résistance de contact côté 1

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40 °C - + 90 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Norme de conception de la face 1

CEI 61076-2-101

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Plaqué NI

Couple de serrage (fixation)

M 12x1 : (50-60) Ncm, serrage à la main

Numéro du câble

212

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PVC

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 5,0 ± 0,2 mm

Matériau d'isolation des fils

PVC

Diamètre du fil isolé

ø1.70 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 40 °C - + 70 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C - + 70 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; exclusion du silicone

Côté 2 Sous-famille de produits

VAD

Côté 2 Type de contact/genre

Femelle

Modèle de connecteur, côté 2

Forme A | Féminin | 2+ 2PE Pôle | 90°

Type de fixation, côté 2

Vis centrale

Nombre de broches, côté 2

2+ 2PE

Code, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 5 mOhm

Résistance d'isolation, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycle d'accouplement, côté 2

<50

Température ambiante (fonctionnement), côté 2

-25°C à +80°C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65

Modèle standard, coté 2

DIN EN 175301-803-A

Degré de pollution, côté 2

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Placage du contact, côté 2

Cu/Ni, Sn

Matériau du porteur de contact, côté 2

PBT

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Noir

Matériau de la fixation, côté 2

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint torique, côté 2

Joint intégré moulé

Circuit de protection, côté 2

Pas de circuit de protection

Couple de serrage (fixation), côté 2

(50-60) Ncm

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

non

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 31-07-2025

Degré de protection/Note de l'indice IP

** uniquement s'il est monté et verrouillé en combinaison avec le connecteur Hirschmann / Lumberg Automation.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 31-07-2025