Numéro de produit : RST 5-VAD 3C-4-2-228

DIN EN 175301-803-A, Cordon, à deux extrémités : M12, Mâle, Droit, 5 pôles, pour une, Type A, Femelle, Coudé, 3+PE, Doubles voyants vert-jaune (commutateur pressostat) avec : câble, PUR, noir, 5x0,50 mm²

DIN EN 175301-803-A, Cordon, à deux extrémités : M12, Mâle, Droit, 5 pôles, pour une, Type A, Femelle, Coudé, 3+PE, Doubles voyants vert-jaune (commutateur pressostat) avec : câble, PUR, noir, 5x0,50 mm²

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Type de connecteur

Cordon, deux extrémités

Blindage

Non blindé

Tension nominale

24 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

24 V CC

Courant nominal*

4 A

Sous famille de produits

M12

Type de contact/genre

Mâle

Modèle de connecteur

Droit

Type de fixation

Vis de couplage

Nombre de broches

5

Code

A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

- 40° C - + 90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP65

Modèle standard

IEC 61076-2-101

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

CuSn

Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

TPU

Couleur du porteur de contact

Orange

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 HB

Matériau du corps moulé

TPU

Couleur du corps moulé

Translucide gris

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Plaqué NI

Indicateur de fonction

Double LED vert-jaune (commutateur de pression)

Couple de serrage (fixation)

M 12 x 1 : (50-60) Ncm, serré à la main

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Numéro du câble

228

Taille du conducteur

0,5 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 M

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Matériau du conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

noir

Diamètre D du câble

ø 5,4 ± 0,2 mm

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 1,50 mm

Température ambiante (installation fixe)

- 50° C - + 80° C

Température ambiante (installation flexible)

- 25° C - + 80° C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

- 25° C - + 60° C

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques

Sous-famille de produit, côté 2

VAD

Type de contact/genre, côté 2

Femelle

Modèle du connecteur, côté 2

Coudé

Type de fixation, côté 2

Vis centrale

Nombre de broches, côté 2

3+PE

Codage​​​​​​​, côté 2

A

Résistance de contact, côté 2

≤ 5 mOhm

Résistance d'isolement, côté 2

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement, côté 2

<LT/>50

Température ambiante (fonctionnement), côté 2*

-25° C à +80° C

Degré de protection/indice IP, côté 2**

IP65

Modèle standard, coté 2

DIN EN 175301-803-A

Degré de pollution, côté 2

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Catégorie de surtension, côté 2

III conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact, côté 2

CuZn

Dépôt par contact, côté 2

Cu/Ni, Sn

Matériau du porteur de contact, côté 2

PBT

Couleur du porteur de contact, côté 2

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact), côté 2

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé, côté 2

TPU

Couleur du corps moulé, côté 2

Translucide

Matériau de la fixation, côté 2

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint torique, côté 2

Joint intégré moulé

Couple de serrage (fixation), côté 2

(50-60) Ncm

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

non

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 03-02-2025

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note de déclassement

Avis de déclassement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
12074 RST 5-VAD 3C-4-2-228/0,6 M 0,6 m
12075 RST 5-VAD 3C-4-2-228/1 M 1 m
12076 RST 5-VAD 3C-4-2-228/1,5 M 1,5 m
12077 RST 5-VAD 3C-4-2-228/2 M 2 m
14866 RST 5-VAD 3C-4-2-228/5 M 5 m
17186 RST 5-VAD 3C-4-2-228/3 M 3 m
29987 RST 5-VAD 3C-4-2-228/0,3 M 0,3 m
41829 RST 5-VAD 3C-4-2-228/10 M 10 m