Numéro de produit : RSWT 5-3-VAD 1A-1-3-226
DIN EN 175301-803-A, Cordon, à deux extrémités : M12, Mâle, Coudé, 3 pôles, pour une, Type A, Femelle, Coudé, 2+2PE, LED jaune avec varistor : câble, PUR, noir, 3x0,50 mm²
DIN EN 175301-803-A, Cordon, à deux extrémités : M12, Mâle, Coudé, 3 pôles, pour une, Type A, Femelle, Coudé, 2+2PE, LED jaune avec varistor : câble, PUR, noir, 3x0,50 mm²
-
Disponibilité:
-
Statut:
Spécifications
Vue de face côté 1
Données techniques côté 1
Données du câble
Données techniques côté 2
Conforme à la sécurité et à l'environnement
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogue
Informations techniques