Numéro de produit: VAD 1A-1-3-212

Forme A - Femelle 90° | Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & ye LED | 24 V | Câble : Noir (PVC) ; 0,50 mm² ; IEC

Cordon coudé femelle à extrémité unique, forme A | Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & LED jaune | 24 V / 4 A | Câble : gaine PVC noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Cycle de vie

Actif - Le produit est disponible

Disponibilité

Actif

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

VAD

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

2+ 2 PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

24 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

24 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 5 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.50 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-nickel (Cu/Ni,Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate (PBT

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

Varistance (MOV) & DEL jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Varistance (MOV)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

212

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 5,0 mm [ 0,197 " ]

Matériau d'isolation des fils

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,70 mm [ 0,07 " ]

Température ambiante (installation fixe)

-40 °C à + 70 °C

Température ambiante (installation flexible)

+ 5 °C à + 70 °C

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Caractéristiques de câble

Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture ; exclusion du silicone

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Non

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Remplacé apr
12133 VAD 1A-1-3-212/2 M 2 m ID : 934889043 Nom : GAN22LU-V24-2120200-1UC
12134 VAD 1A-1-3-212/5 M 5 m ID : 934889045 Nom : GAN22LU-V24-2120500-1UC
26741 VAD 1A-1-3-212/10 M 10 m ID : 934889046 Nom : GAN22LU-V24-2121000-1UB
45931 VAD 1A-1-3-212/3 M 3 m ID : 934889044 Nom : GAN22LU-V24-2120300-1UC
107316 VAD 1A-1-3-212/12 M 12 m Nom : GAN22LU-V24-2121200
934636842 VAD 1A-1-3-212/1 M 1 m ID : 18111 Nom : GAN22LU-V24-2120100-1UD
21352 VAD 1A-1-3-212/20 M 20 m Nom : GAN22LU-V24-2122000-1UA