Numéro de produit: VAD 1A-1-3-241
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & ye LED | 24 V | Câble : orange (PUR ) ; 0,50 mm² ; CEI
Cordon coudé femelle simple, forme A | Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & LED jaune | 24 V / 4 A | Câble : gaine PUR orange ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information