Numéro de produit: VAD 1A-2-3-226

Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & ye LED | 120 V | Câble : Noir (PUR) ; 0,50 mm² ; IEC

Cordon coudé femelle à extrémité unique, forme A | Contacts : 2+2 PE | Varistance (MOV) & LED jaune | 120 V / 4 A | Câble : gaine PUR noire ; 3 x 0,50 mm² (20 AWG) ; IEC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Disponibilité limitée/passive

Spécifications

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Actif

Famille de produits

Connecteurs de vanne

Côté 1 Sous-famille de produits

VAD

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

Contact de prise / femelle

Modèle de connecteur

Coudé (90°) Corps

Nombre de broches

2+2 PE

Code, côté 1

A

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Vis centrale

Tension nominale

120 V

Tension nominale d'impulsion

4,0 kV

Tension de fonctionnement

110 V AC/DC

Courant nominal

4 A

Résistance de contact côté 1

≤ 5 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 50

Section transversale

0.50 mm²

Température ambiante (fonctionnement)*

- 25 °C - + 80 °C

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67

Norme de conception de la face 1

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Degré de pollution de la face 1

3 selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Catégorie de surtension

III selon la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Matériau de base de contact

Laiton (CuZn)

Côté 1 Placage de contact

Alliage cuivre-nickel (Cu/Ni,Sn)

Matériau du porteur de contact

Polybutylène téréphtalate (PBT

Couleur du porteur de contact

Noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du corps moulé

Polyuréthane thermoplastique (TPU)

Couleur du corps moulé

Translucide

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

Acier, fente combi Philips

Matériau du joint

Joint intégré moulé

Circuit de protection

Varistance (MOV) & DEL jaune

Indicateur de fonction

LED jaune

Circuit de protection

Varistance (MOV)

Couple de serrage (fixation)

(50-60) Ncm

Accessoires à commander séparément

934887001 - Joint GAN EPDM et clip de maintien

Numéro du câble

226

Taille du conducteur

0.5 mm²

Nombre de fils

3

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 5 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 10 x D

Cycles (courbure)

˃ 5 millions

Cycles (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 ° /1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

Polyuréthane (PUR)

Couleur de l'enveloppe du câble

Noir

Diamètre D du câble

Ø 4,6 mm [ 0,181 " ]

Matériau d'isolation des fils

Polypropylène (PP)

Diamètre du fil isolé

Ø 1,50 mm [ 0,06 " ]

Température ambiante (installation fixe)

- 50 °C à + 105 °C (UL: + 80 °C)

Température ambiante (installation flexible)

- 25 °C à + 105 °C (UL: + 80 °C)

Type de câble UL

AWM : 20549

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

DIN EN 50265-2-2, VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2-2, CSA FT2

Caractéristiques de câble

Bonne résistance aux microbes et à l'hydrolyse ; principalement exempt de diffusion de plastifiants ; exclusion du PVC et du silicone ; flexibilité à froid ; exempt de substances perturbant le mouillage des laques

Conforme au RoHS

Oui

Sans halogène

Oui

Résistance aux huiles

Bonne résistance aux produits chimiques et aux hydrocarbures

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement

Note de déclassement

Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

*Test d'indice IP réalisé par Belden avec les connecteurs Belden uniquement


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble Remplacé apr
43837 VAD 1A-2-3-226/10 M 10 m ID : 934889042 Nom : GAN22LU-V21-2261000-1UB
43838 VAD 1A-2-3-226/2 M 2 m ID : 934889040 Nom : GAN22LU-V21-2260200-1UC
43839 VAD 1A-2-3-226/5 M 5 m ID : 934889041 Nom : GAN22LU-V21-2260500-1UC
44160 VAD 1A-2-3-226/3 M 3 m Nom : GAN22LU-V21-2260300-1UC
108073 VAD 1A-2-3-226/16 M 16 m Nom : GAN22LU-V21-2261600-1UB
934637007 VAD 1A-2-3-226/20 M 20 m ID : 8546 Nom : GAN22LU-V21-2262000-1UA
108081 VAD 1A-2-3-226/12 M 12 m Nom : GAN22LU-V21-2261200-1UB
54615 VAD 1A-2-3-226/15 M 15 m ID : 8545 Nom : GAN22LU-V21-2261500-1UB