Numéro de produit: VAD 1D-3-3-205
Forme A - Femelle 90° | #Contacts : 2+2 PE | Pas de circuit de protection | 250 V | Câble : noir (PVC) ; 0,75 mm² ; CEI
Cordon coudé femelle simple, forme A | Contacts : 2+2 PE | Sans circuit de protection | 250 V / 4 A | Câble : gaine PVC noire ; 3 x 0,75 mm² (20 AWG) ; norme IEC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Cycle de vie du produit
Matériaux
Circuit
Données du câble
Sécurité & Conformité environnementale
Résistances
Notes
Information
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Technical Information
Resources
Bulletins produits
Technical Information